Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Wieland Hale Patient Chair

Unique ref.: sauder-hale-patient-chair
Marke: Wieland
Produkt Familie: Lounge
Produkt Gruppe: Hale
Publishing Datum: 2018-12-04
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Material 1: Metal
Material 2: Fabric
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Möbel - Sessel und Lehnstühle
Uniclass 1.4 Code: L8342
Uniclass 1.4 Beschreibung: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Code: PR-31-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Beschreibung: Medical chairs and couches
NBS Reference Code: 31-12
NBS Reference Beschreibung: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass-Nummer: 23-25 00 00
OmniClass-Bezeichnung: Medical and Laboratory Equipment
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • United States

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.