Mauermörtel ist ein zementgebundener Fertigmörtel aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Zuschlagstoffen und Hochleistungsadditiven. Er wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Zur Herstellung eines kohäsiven Mörtels muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Mauermörtel kann in Schichtdicken von 8 mm bis 20 mm verarbeitet werden.
Anwendungsgebiete:
- Mauermörtel kann im Innen- und Außenbereich, bei nassen und trockenen Bedingungen, auf Betonsteinwänden und rauen Oberflächen verwendet werden.
- Verwenden Sie Mauermörtel für Zement- und Betonblöcke und -platten.
- Verwenden Sie Mauermörtel zum Füllen von Wänden und Fugen.
Merkmale und Vorteile:
- Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
- Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
- Geeignet für die rauen Wetterbedingungen im Nahen Osten.
- Bei Verwendung des Silo-Systems ermöglicht die einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf eine hohe Produktivität und ein erstklassiges Finish.
- Starke Haftung auf verschiedenen Betonsteinen.
- Starke Verbindung in den Blöcken und Wandfugen.
- Interne und externe Anwendungen.
- Geeignet für nasse bis trockene Bedingungen.