Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications

    Google-Übersetzung,

    Vetotop UC371 ist ein zweikomponentiger, lösemittelhaltiger Polyurethan-Decklack. Es wird als UV-beständige Versiegelung auf Beton und Vetotop-Epoxid- und Polyurethan-Bodenbelägen und Beschichtungssystemen verwendet. Spezielle Zusatzstoffe und Haftvermittler verleihen diesem Material eine hervorragende Penetration und Haftung auf minimal profiliertem Beton. Vetotop UC371 ist für Außenanwendungen UV-stabil und härtet schnell aus.

    Das System umfasst:

    • Schicht 1 – Vetoprime EP490 – Epoxidgrundierung auf Lösungsmittelbasis.
    • Schicht 2 – Vetotop UC363 – Flexible, wasserdichte Polyurethan-Bodenmembran.
    • Schicht 3 – Vetotop UC371 – Epoxid-Bodensystem.
    • Schicht 4 – Vetotop UC373 – Linienmarkierende Polyurethanbeschichtung für den Verkehr.
    Spezifikation
      • Fast, easy application.
      • Abrasion, scratch, and chemical resistance.
      • Low maintenance cost.
      • Hygienic, waterproof and easily cleanable.
      • Available in eight standard colours with the possibility of custom RAL colours.
      • High bond, stronger than concrete cohesive strength.
      • Weather-resistant, UV stable, will not degrade, chalk or yellow under ultraviolet light exposure.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVetotop-UC371
    • ProduktfamilieCoverings, coatings and finishes
    • ProduktgruppeResin Flooring Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
    • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClassTitelResinous Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
    Bahrain
    Ägypten
    Irak
    Jemen
    Jordanien
    Katar
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palästina
    Saudi-Arabien
    Syrien
    Vereinigte Arabische Emirate