Vetotop UL171 ist ein einschichtiges, nahtloses, lösungsmittelfreies Polyurethan-Bodensystem mit glatter, matter Oberfläche. Es ist hochschlagfest und widersteht abrasiver Abnutzung sowie einem breiten Spektrum an Chemikalien. Das Produkt ist ein Komponentensystem bestehend aus Basis, Härter und Pulverfüller.
Das System umfasst:
- Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
- Schicht 2: Kratzspachtelung – Vetotop UL171 – Hygienischer, selbstglättender Polyurethan-Bodenbelag für mittlere Beanspruchung
- Schicht 3: Selbstglättender Polyurethan-Bodenbelag - Vetotop UL171 - Hygienischer, mittelschwerer, selbstglättender Polyurethan-Bodenbelag
- Schicht 4: Linienmarkierung - Vetotop UC373 - Polyurethanbeschichtung zur Linienmarkierung für den Verkehr
Anwendung
- Wo maximale chemische Beständigkeit des Bodenbelags in Umgebungen erforderlich ist, in denen Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel hergestellt werden. Es ist auch ideal für Chemiewerke.
- Wo glatte, ebene und leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind, beispielsweise in Textil- und Folienfabriken, Lagerhallen und Aufbewahrungsräumen, Süßwarenproduktionsanlagen sowie bei der Herstellung und Montage elektronischer Komponenten.
Funktionen und Vorteile:
- Geringe Wartungskosten.
- Hygienisch, unempfindlich und leicht zu reinigen.
- Erhältlich in 6 Standardfarben.
- Hohe Bindungseigenschaften (stärker als die Kohäsionsfestigkeit von Beton).