Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles
Saveto

Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles

Google-Übersetzung,

Vetonit Fliesenfugenmörtel ist ein verbesserter Zementfugenmörtel mit den zusätzlichen Eigenschaften reduzierter Wasseraufnahme und hoher Abriebfestigkeit (gemäß ISO 13007-3 Klasse CG2 WA). Das Material besteht aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Zuschlagstoffen, speziellen Additiven und Polymeren. Es wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Für die Verarbeitung muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Vetonit Fliesenfugenmörtel eignet sich ideal zum Verfugen von Keramik, Terrazzo und Marmor. Er ist in verschiedenen Packungsgrößen und in mehreren Farben erhältlich (Weiß, Grau und in den Standardfarben von Vetonit). Die empfohlene Fugenstärke beträgt 2–4 mm für Wandfliesen und 2–8 mm für Bodenfliesen.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Fliesenkleber – Premium Project Fix – Hochwertiger Keramikfliesenkleber (3–10 mm)
  • Ebene 3: Fliesen - Keramikfliesen
  • Schicht 4: Fliesenfugenmörtel - Vetonit Fliesenfugenmörtel - Witterungsbeständiger, mehrzweckfähiger, sandhaltiger Fugenmörtel zum Verbinden von Fliesen (2-8 mm)

Anwendungsgebiete:

  • Verfugung von Wand- und Bodenfugen, die unterschiedlichen trockenen oder feuchten Bedingungen ausgesetzt sind.
  • Kompatibel mit dem Vetonit Fliesenkleber-Sortiment.
  • Geeignet für die meisten Fliesenfugen und die meisten Fliesenarten wie Keramik, Porzellan, Terrazzo und Marmor.

Merkmale und Vorteile:

  • Einfach anzuwenden, einkomponentiges Produkt
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
  • Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Fliesen, die auf dem lokalen Markt erhältlich sind.
  • Wasser- und wetterfest
  • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
  • Geeignet für horizontale und vertikale Flächen
Spezifikation
  • Standard Specification Compliance

    • BS:EN 13888
    • SASO ISO-13007-3 class CG2 AW
Technische Spezifikation
  • Referenznummervetonit-tile-grout
  • ProduktfamilieTiling Systems
  • ProduktgruppeTile Grout
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious grouts
  • Klassifizierung09 30 00
  • Format2014TitelTiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit