Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interlocked socket 16/32A

Interlocked socket 16/32A

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
PROXIMA ist ein komplettes Sortiment verriegelter Steckdosen von 16 A bis 63 A, mit oder ohne Sicherungsschutz in 16 A- und 32 A-Versionen. Erhältlich als einzelne Aufputz- oder Unterputz-Steckdosen, die auf den entsprechenden modularen Sockeln und Verteilerbaugruppensystemen installiert werden können. Bei Einbauversionen ist der Schalter stromaufwärts vorverdrahtet, um die Verdrahtung der Verteilerbaugruppen zu beschleunigen. Der große und vertiefte Knopf erleichtert die Bedienung unter allen Bedingungen und verhindert gleichzeitig einen Bruch durch versehentliche Stöße. Die Buchsenabdeckung hat eine klare Anzeige der offenen und geschlossenen Position und ist mit einer griffigen Ringmutter ausgestattet, um das Festziehen zu erleichtern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinterlocked-socket-16-32a
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeModular Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen