Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Smart Board Ceiling Super Smart
SCG Smart Board Ceiling Super Smart
SCG Smart Board Ceiling Super Smart
SCG Smart Board Ceiling Super Smart

    SCG Smart Board Ceiling Super Smart

    Google-Übersetzung,

    Zeichnet sich durch Umweltfreundlichkeit und gute Lebensqualität aus. zertifiziert nach dem SCG Green Choice Label
    • Energiesparende Produkte und Verringerung der globalen Erwärmung (Climate Resilience) durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus dem Produktionsprozess um mindestens 5 %.
    • Produkte, die natürliche Ressourcen schonen und die Lebensdauer verlängern. (Zirkularität) von
    - Reduzierung des Energieverbrauchs aus dem Produktionsprozess um mindestens 5 %
    - Reduzierung des Wasserverbrauchs aus dem Produktionsprozess um mindestens 20 %
    • Gesundheitsprodukte (Wohlbefinden) mit Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) von weniger als 0,02 mg/m3, klassifiziert als „Material mit geringer VOC-Emission“, sicher für Anwohner. und umweltfreundlich Geeignet für den Einsatz in Green Buildings

    Datum der Zertifizierung 01.04.2021
    Zertifizierungsenddatum 01.04.2024

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_Smart_Board_Ceiling_Super_Smart
    • ProduktfamilieSmart Board
    • ProduktgruppeSmart Board Ceiling
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien