Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy S98 (53 STC)
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy S98 (53 STC)

    SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy S98 (53 STC)

    Google-Übersetzung,

    Highlights des Wandsystems (Produktmerkmale)

    SCG Smart Wall - PRIVAZY ist ein innovatives Schallschutzwandsystem.

    Einfach zu installieren mit einem Trockensystem oder Board & Frame, das mit SCG Smartboard-Wänden verstärkt ist, was das Wandsystem stark macht, sodass es eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen kann, egal ob es sich um eine Wand zwischen Räumen handelt. Flurwand Oder eine zusätzliche Wand, wobei das Wandsystem Smart Wall - PRIVAZY bessere Schallschutzeigenschaften hat als allgemeine Putzarbeiten und somit den Anforderungen des Wohnens besser gerecht wird.

    - Entwickelt, um schalldichtere Wände mit dünneren Wänden zu schaffen. Das SCG Smart Wall - PRIVAZY-Wandsystem kann mit einer Dicke von 9,8 cm schallisoliert werden, was einem Putzwandsystem mit einer Dicke von 20 cm entspricht. Hilft, den Raum breiter zu machen und den nutzbaren Raum innerhalb des Gebäudes zu vergrößern.

    -Starke Wand, Dinge mit Zuversicht aufhängen. Smart Wall - PRIVAZY Wandsystem hat den britischen Standardtest BS 5234: Teil 2 - 1992 bestanden, bei dem das Wandsystem in der Stufe "Severe Duty" (der höchsten Stufe) liegt, wodurch sichergestellt wird, dass das Wandsystem stark und langlebig ist. Darüber hinaus kann das Wandsystem bis zu 100 Kilogramm Gewicht pro Punkt aufhängen, wodurch sichergestellt wird, dass verschiedene zusätzliche Dekorationsarbeiten stark sind und nicht herunterfallen.

    -Glatte, schöne Oberfläche mit Smart Board oder hochdichtem Gips. Ausgestattet mit SCG Smartboard mit schrägen Kanten, wodurch Wölbungen an den Verbindungsstellen reduziert werden. Hilft, die Wand glatt und schön zu machen, nicht wellig, glatt, schön wie Gipsarbeiten oder die Arbeit mit Gipsplatten mit hoher Dichte abzuschließen, die eine glatte, schöne Oberfläche wie eine Decke ergeben. Aber die Platte ist stärker als allgemeine Gipsplatten.

    -Schnell und einfach zu installieren und Baukosten zu reduzieren. Das SCG Smart Wall - PRIVAZY Wandsystem ist einfach zu installieren, erfordert weniger Arbeiter für die Installation und eine einfachere Qualitätskontrolle. Es macht auch die Installation schneller als das stationäre System. und spart so Bauleitungskosten.

    -Die Wand ist leicht und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Ergänzungen. SCG Smart Wall - PRIVAZY Konstruktion mit einem Trockensystem macht die Baustelle sauber. Außerdem wiegt das Wandsystem nur 58 kg/qm. Das Wandsystem eignet sich daher sowohl für Baumaßnahmen als auch für Anbauten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_Wall-Systems_Smart-Wall-PrivaZy_S98_53-STC
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeWall System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • OmniClassNummer23-15 15 31
    • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit