Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    Google-Übersetzung,

    SCG Wandakustik Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität : Well Being

    Attribut : Gesundheit oder Hygiene

    Message Communication für Umweltfreundlichkeit : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduziert Raumresonanzen um bis zu 75 % mit einem Schallabsorptionsgrad von 0,75, wodurch der Klang echofrei wird. und klarer gehört

    Startdatum: 18.01.2021

    Ablaufdatum : 18.01.2024


    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_1200x1200_4-6
        • ProduktfamilieWall
        • ProduktgruppeWall Acoustics
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2021-01-16
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)25
        • Breite (mm)1200
        • Tiefe (mm)1200
        Verwandt
        • HauptmaterialGlaswolle
        • Entwickelt inThailand
        • Hergestellt inThailand
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Asien
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit