Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60

    BSO à lames bombées - KR 60

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Komponenten:

    Rinne aus verzinktem Stahlblech, oben geschlossen, unten offen.

    Klingen:

    Verbundene konvexe Klingen 60 mm breit, 0,45 dick, beidseitig kantig.

    Sie werden seitlich durch austauschbare Polyamid-Führungsfinger gestützt, die für Flexibilität und geräuschlosen Betrieb sorgen und abwechselnd befestigt werden. Lamellen unten in geschlossener Position, Lamellen oben in geöffneter Position. Individuelle Einstellung der Neigung der Lamellen in allen Positionen möglich.

    Flache Endleiste aus stranggepresstem und lackiertem Aluminium für ein perfektes Finish (gewichtet unter 800 mm), vertikal schließend, identisch mit den Lamellen.

    Führungsschienen:

    Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, selbsttragend, vorgebohrt, pulverbeschichtet, 17 x 22 mm, einschließlich eines Geräuschdämpfungssystems durch Kunststoffgelenk.

    Ausbildung und Orientierung:

    Training von TEXBAND, aus 6 mm grauen Kevlar-Fasern, abrieb- und abriebfest mit spezieller Anti-Friction-Ausrüstung. (Xeno-Test)

    TEXBAND wird an der Wippe mittels einer zugänglichen Nadel befestigt, die eine einfache Wartung ermöglicht (ohne Demontage des BSO).

    Orientierung durch graue Skalenstreifen aus Terylene (synthetische Faser, die Elastizität, Kriechfestigkeit und UV-Beständigkeit verleiht) mit direkter Verbindung zu den Lamellen durch Edelstahlclip.

    Motorisierung:

    Der Antrieb erfolgt durch einen mechanischen Drahtmotor, quadratisch, ausgestattet mit einem Mechanismus, der eine schrittweise Einstellung mit eingebautem Endschalter ermöglicht, der eine Positionskontrolle ermöglicht. Die Motoren werden über eine IP54-Steckdose von Hirschmann angeschlossen. Diese Engine ist mit jeder Automatisierung (BMS-Typ) kompatibel. Es wird festgelegt, dass jeder Mechanismus, der einen anderen Motor als einen Vierkantmotor verwendet, der speziell für BSO gilt, systematisch abgelehnt wird.

    BSO-Steuerung durch mechanische verdrahtete Motoren ohne Schalter.

    RAL nach Wahl des Architekten aus dem Sortiment des Herstellers

    Spezifikation
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbso-kr-60
    • ProduktfamilieFenêtres & Façades
    • ProduktgruppeStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows