Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter®-SCHIENE-A

Google-Übersetzung,

Schlüter-SCHIENE ist ein extrudiertes Profil, das die Kanten von Fliesenbelägen sowie anderen Oberflächenmaterialien abschließt und schützt.

Anwendungen umfassen: Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächenbelägen (z. B. Fliese zu Teppich); Dado-Abdeckungen; Kantenschutz an Dehnungsfugen; Zierkanten für Treppen; sowie ein Abschlussprofil für alle Arten von Oberflächen wie Teppich, Parkett, Laminat, Natursteinbeläge oder Kaltharzbeläge.

Spezifikation
  • Material: aluminium

    Length = 1m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm

    Length = 2,5m available in the following heights: 2mm; 3mm; 4,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17,5mm; 20mm; 21mm; 22,5mm; 25mm; 27,5mm; 30mm

    Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschlueter-schiene-a
  • ProduktfamilieTechnology And Design With Profiles
  • ProduktgruppeSCHIENE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit