Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GMA - Gasisolierte Schaltanlagen bis zu 24 kV

GMA - Gasisolierte Schaltanlagen bis zu 24 kV

Gasisolierte Schaltanlage für Innenraum-Schaltanlagen. Kompakt und flexibel, für kleine und mittlere Primärschaltanlagen mit Vakuum-Leistungsschaltern

Spezifikation
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGMAe
  • ProduktfamilieMV Switchgear
  • ProduktgruppeGMA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • Klassifizierung26 13 00
  • Format2014TitelMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11
  • OmniClassTitelDistribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit