Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trihal - Gießharztransformator bis 15 MVA und 36 kV

Trihal - Gießharztransformator bis 15 MVA und 36 kV

3.9 von 5 Sternen3.9(15 Bewertungen)
3-phasige Gießharz-Verteiltransformatoren, 50 Hz, mit folgenden technischen Daten: Innenraum- / Außeneinsatz mit geeignetem Gehäuse Wärmeklasse F – Temperaturanstieg 100 K Umgebungstemperatur ≤ 40 °C, Betriebshöhe ≤ 1000 m MS-Wicklungen von Gießharz umschlossen Vorimprägnierte NS-Wicklungen Natürliches Kühlsystem (Typ AN) Kern und Rahmen mit Schutzbeschichtung Korrosionsschutzbehandlung der Oberfläche: Korrosivitätskategorie C2, „mittlere“ Schutzdauer (gemäß ISO 12944-2)
Spezifikation
  • Product BIM library for France only
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMinera_FR
  • ProduktfamilieTransformers
  • ProduktgruppeMinera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • OmniClassNummer23-35 13 15
  • OmniClassTitelElectrical Network Transformers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit