Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

Google-Übersetzung,
SmartX IP Controller – MP-C ist ein voll programmierbarer, IP-basierter Mehrzweck-Feldcontroller. Die MP-C-Modelle bieten eine flexible Mischung von E/A-Punkttypen, die für eine Vielzahl von HLK-Anwendungen geeignet sind. MP-C kann entweder als eigenständiger BACnet/IP-Feldcontroller oder als Teil eines EcoStruxure BMS mit einem EcoStruxure BMS-Server, wie z. B. einem SmartX AS-P- oder AS-B-Server, oder einem Enterprise Server als übergeordnetem Server verwendet werden . Alle MP-Modelle unterstützen einen dedizierten Sensoranschluss zur Stromversorgung und Kommunikation mit bis zu 4 SmartX Living Space-Sensoren. Die MP-C-Modelle unterstützen ein optionales Display, das Einsicht und Steuerung der Ein- und Ausgänge bietet. Der MP-C36A bietet 36 Ein- und Ausgänge der folgenden Typen: 8 UIOc, 8 Form-A-Relais, 20 UIOb
Spezifikation
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMP-C-36A
  • ProduktfamilieBUILDING SYSTEMS
  • ProduktgruppeIP FIELD CONTROLLERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)124
  • Tiefe (mm)238
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)611
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC001666
  • ETIM-NameTemperature controller for distribution board
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung26 09 17
  • Format2014TitelProgrammable Controllers
  • OmniClassNummer23-27 11 11 15
  • OmniClassTitelTemperature Controllers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit