Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

PIX mit einem auf dem Boden fahrbaren Leistungsschalterdesign ermöglicht einen einfachen Einschub-/Ausschubbetrieb, ohne dass ein separater Wagen erforderlich ist. Er ist eine Erweiterung der PIX-Standardreihe und liefert Leistungen bis zu 17,5 kV/31,5 kA/2500 A. Es ist mit einem Vakuum-Leistungsschalter (EasyPact EXE & HVX) ausgestattet und verfügt über andere Funktionswagen wie den Messwagen und den Verbindungswagen.

Spezifikation
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPIX_ROF
  • ProduktfamilieMV Switchgear
  • ProduktgruppePIX RoF
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit