Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABN Stand- und Wandverteiler

ABN Stand- und Wandverteiler

4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)

Das modulare Innenausbausystem unserer Verteilertechnik ermöglicht eine Vielzahl an Konfigurationen im Schaltschrankbau. Die Komponenten sind für die kundenseitige Selbstmontage ausgelegt und stehen als Einzelteile, Komplettbaugruppen oder vormontierte Einzelfelder zur Verfügung – ideal für eine platzsparende Lagerung und einen schnellen Austausch vor Ort.

Neu: Ergänzend zum bestehenden Sortiment sind jetzt auch Aufputz-Multimedia-Feldverteiler verfügbar. Diese neuen Varianten bieten eine optimierte Kabelführung, flexible Bestückungsmöglichkeiten und sind speziell für moderne Kommunikations- und Netzwerkanwendungen konzipiert.

Hinweis: Die Artikelnummern wurden entsprechend angepasst, um die neuen Versionen eindeutig zu kennzeichnen und die Auswahl im BIM-Modell zu erleichtern.

Spezifikation
  • 110–500 mm tief, 125–250 A, IP30/IP43

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSE-ABN
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeLow Voltage Switchboard
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Ungarn
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit