Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX

    Unica X KNX

    Google-Übersetzung,

    SpaceLogic KNX hebt Standard-KNX-Lösungen auf die nächste Stufe.

    Es schafft einen ansprechenderen Raum. Mit SpaceLogic KNX ist es für die Bewohner komfortabler, als Ergebnis genießen die Menschen den Raum mehr, handeln produktiver und der Raum ist letztendlich ansprechender.

    SpaceLogic KNX ermöglicht neue Effizienzniveaus, die durch mehrdimensionale Integrationen gesteigert werden.

    Schließlich tragen wir dazu bei, wirklich nachhaltige Räume zu schaffen. Nachhaltigkeit, die über die Effizienzgewinne durch Gebäudeautomation hinausgeht und durch unsere erweiterbaren und skalierbaren Produkte weiter ausgebaut wird.

    Steuern Sie Ihr Zuhause stilvoll mit Unica KNX, einer Sammlung raffinierter Smart-Geräte, die für alle KNX-Smart-Homes geeignet sind.

    Mit dem KNX-Taster, dem KNX-Thermostat und der KNX 4-Zoll-Touch-Einheit passt diese Serie Ihr Zuhause an Ihre alltäglichen Vorlieben an.


    Spezifikation
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS, or via our unique software called eConfigure which is more intuitive.

      SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

      Unica KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system, containing pushbuttons, thermostats, and touch unit.

       

      The new Unica KNX pushbutton helps you maintain a stylish yet functional home. With high-quality design and intuitive usability, this multifunctional smart panel strikes the perfect balance.

       

      Home is where we seek the utmost comfort. The Unica KNX thermostat helps you fine-tune your home environment with A/C, heating, and ventilation control.

       

      Looking for a single device for smart home control? The new Unica KNX touch unit is the ideal choice. The touch unit combines the functionality of a thermostat and a multi-functional pushbutton with the intuitive operation of a smartphone or tablet. The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSE_KNX_plus_Prime
    • ProduktfamilieBUILDING SYSTEMS
    • ProduktgruppeKNX
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • ETIM-CodeEC001216
    • ETIM-NameKNX module building technology

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit