Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassade AOC 50 ST
Fassade AOC 50 ST
Fassade AOC 50 ST
Fassade AOC 50 ST
Fassade AOC 50 ST
    Schüco
    Archiviert

    Fassade AOC 50 ST

    Aluminium Fassaden-Aufsatzkonstruktion Ansichtsbreite von 50 mm in ST (Steel)

    Mit dem wärmegedämmten System Schüco Fassade AOC 50 sind Lichtdachkonstruktionen und großflächige Vertikalfassaden auf Stahl-Unterkonstruktionen mühelos in Passivhaus-Qualität herstellbar.

    • Integration von Schüco AWS 114 als Senkklapp- oder Parallel-Ausstell-Fenster: großflächige automatisierte, in die Gebäudeleittechnik eingebundene Fensterlösungen für Standard- und RWA-Anwendungen möglich
    • Einbruchhemmung bis RC 2 und RC 3 im System auf Stahl-Unterkonstruktionen geprüft
    • Systemartikel ermöglichen große Glaslasten: bis zu 1.190 kg Stahl
    • Senkrechte Fassaden und Lichtdächer mit geringen Dachneigungen bis zu 7° ausführbar
    Spezifikation
    • Schüco AOC 50 ST, wärmegedämmte Aluminium Aufsatzkonstruktion auf einem Stahl-Tragwerk (Dichtungssystem) als Pfosten-Riegel-Konstruktion für mehrgeschossige Fassaden mit 50 mm äußerer Ansichtsbreite

      Konstruktionsmerkmale:

      Die Konstruktion ist, entsprechend den Füllungsdicken, mit Aluminium-Andruckprofile von aussen abzudichten.

      Tragwerk:

      Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion ist aus Stahl-Rechteck-Profilen/Stahl-Trägern herzustellen.   oder   Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion wird aus Stahl-Rechteck-Profilen/Stahl-Trägern bauseits hergestellt.

      Die tragende Stahlkonstruktion wird raumseitig angeordnet. Die Berechnung und Ausführung der Schweißkonstruktion sind gem. DIN 18 800 vorzunehmen. Bei segmentierten Fassaden darf die Breite der Stahl-Profile 60 mm nicht überschreiten, wenn der Einbau von Einsatzelementen vorgesehen ist. Der Korrosionsschutz von Stahlbauten ist gemäß dem VFF Merkblatt St. 01 "Beschichten von Stahlteilen im Metallbau" auszuführen. Die Stahlprofile sind für einen bauseits auszuführenden Anstrich vorzurichten. Der Auftragnehmer für die Anstricharbeiten ist darauf hinzuweisen, dass die Profil-Oberflächen vor dem Lackieren zu reinigen und zu grundieren sind. Das Verglasungssystem bilden Deckschalen und/oder Andruckprofilen aus Aluminium (Klemmverbindung). Die Anbindung des Verglasungssystems an das Tragwerk erfolgt über rollgeformte, verzinkte Stahl-Grundprofile mittels wechselseitiger Loch-Verschweißung. Hierfür weisen die Stahl-Profile zweireihig Langlöcher im Abstand von 250 mm auf. Wahlweise kann auch ein entsprechendes Aluminium-Grundprofil mittels Verschraubung auf Stahl-Hohlprofilen zur Ausführung gelangen. Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und ausdehnungsbedingten Geräuschen ist zwischen Stahl-Unterkonstruktion und Aluminium-Grundprofil ein Trennband anzuordnen. Eine hierüber verlegte, großvolumige EPDM-Dichtung mit integrierten Belüftungskanälen, Aufbauhöhe 15 mm, bildet die Basis für die Aufnahme der Verglasung und für die Belüftung der Konstruktion. Die Stöße der horizontal- und der vertikal zu verlegenden Dichtungsprofile sind überlappend auszuführen und abzudichten. Die entsprechend wechselseitig herzustellenden Ausklinkungen sind gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des System-Herstellers auszuführen.

      Verglasung / Einsatzelemente:

      Alle Glasscheiben - auch die der Einsatzelemente - sind in der gleichen Ebene angeordnet. Die raumseitigen Verglasungsdichtungen aus witterungsbeständigem schwarzem EPDM haben in den Pfosten und Riegeln ungleiche Bauhöhen (6 mm Versatz). Außen werden zwei Einzeldichtungen aus witterungsbeständigem schwarzem EPDM mit 5 mm Höhe angeordnet. Stoßbereiche (Pfosten/Riegel) sind mit Dichtungskreuzen aus EPDM auszuführen.

      Belüftung:

      Die Falzgrundbelüftung sowie der Dampfdruckausgleich erfolgen über die vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den Pfostenfalz. Für eine feldweise Entwässerung und Belüftung sind in den Aluminium-Andruckprofilen, Deckschalen und Dichtungen entsprechende Öffnungen vorzusehen.

      Abmessung und Ausführung der äußeren Deckschalen:

      • Deckschale (Pfosten) 20 mm
      • Deckschale (Riegel) 15 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschueco_aoc_50_st
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeSchüco Fassaden und Lichtdachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-10-17
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit