Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend
Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend
Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend
Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend
Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend
Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend
    Schüco
    Archiviert

    Akustikfenster AWS 90 AC.SI, Innen öffnend

    Aluminium Schallschutz-Fenstersystem mit einer Basistiefe von 90 mm in AC (Acoustic)

    Das höchstwärmegedämmte AWS 90 AC.SI (Thermally Super Insulated) ist ein Fenstersystem, das besonders für Gebäude in einem lärmbelasteten Umfeld geeignet ist, da es zum Lüften geöffnet werden kann und dabei den störenden Verkehrslärm draußen lässt.

    • Wärmedämmung nach DIN EN ISO 1077-2 Uf = 0,8 - 1,3 W/(m²K)
    • Schalldämmung Fenster: geschlossen 47 dB; in Kippstellung 31 bis 34 dB
    • Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 Klasse RC 1
    • Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Klasse 4
    • Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klasse 9a
    Spezifikation
    • Schüco AWS 90 AC.SI, Aluminium-Akustikfenster in 90 mm Grundbautiefe mit Dreh-Kipp Öffnung.

      Funktion:
      Einschaliges Dreh-Kipp-Fenster zur schallgedämmten natürlichen Lüftung. In Kippstellung schallgedämmte natürliche Fensterlüftung. Die Luftführung erfolgt in Kippstellung über profilintegrierte Schalldämmkassetten. In Kippstellung muss mindestens ein Schalldämmwert von 31 dB und ein Luftvolumenstrom von 28 m³/h bei 10 Pa Druckdifferenz erreicht werden. Die Revision des Luftkanals zur Reinigung bzw. Kassettentausch muss bei geöffnetem Fensterflügel vom Blendrahmenfalz aus erfolgen. Die Reinigung der äußeren Glasscheibe von innen muss durch vollständiges Aufdrehen des Fensterflügels ermöglicht werden.

      Konstruktionsmerkmale:
      Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene, Außenseite flächenbündig. Wärmedämmende Isolierstege mit wannengeführten Schaumdämmungen. Hohlkammer-Mitteldichtung zur Konvektionsreduktion und zusätzliche flexible Schlauchdichtung zur Schalldämmung in Kippstellung liegen umlaufend an speziellem Anschlagprofil an. Die Anbindung der Mitteldichtung und der flexible Schlauchdichtung erfolgt jeweils im Bereich der Dämmzone an die Isolierstege mittels doppelter Aufnahmenut und einseitig hinterhakend. Im oberen Blendrahmen mit Aufsatzprofil sind austauschbare Schalldämmkassetten integriert. Eine im Beschlag integrierte Öffnungsbegrenzung ermöglicht eine definierte Kippstellung zur schallgedämmten natürliche Fensterlüftung. Der Glasfalz muss durch auf das Profilsystem abgestimmte Schaumprofile, die die äußere Isolierglaskante umgreifen, wärmegedämmt ausgeführt werden. Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.

      Technische Daten:

      • Schalldämmwert geschlossenes Fenster 47 dB
      • Schalldämmwert in Kippstellung 31-34 dB
      • Luftvolumenstrom in Kippstellung mit
      • drei Lüftungskassetten bei 10 Pa Druckdifferenz 28,8 m³/h

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen, Pfosten, Riegel 90 mm
      • Flügelrahmen 100 mm

      Profilansichtsbreiten:

      • Blendrahmen mit Aufsatzprofil, oben 118 mm
      • Blendrahmen, seitlich 64 mm
      • Pfosten 94 mm
      • Riegel 94 mm
      • Flügelrahmen (Fenstertür) 46 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchueco_AWS_90_ac_si_inward_opening
    • ProduktfamilieWindows (AWS)
    • ProduktgruppeSchüco Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-23
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit