Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tür ADS 80 FR 30, Außen öffnend
Tür ADS 80 FR 30, Außen öffnend
Tür ADS 80 FR 30, Außen öffnend
Tür ADS 80 FR 30, Außen öffnend
Tür ADS 80 FR 30, Außen öffnend
    Schüco
    Archiviert

    Tür ADS 80 FR 30, Außen öffnend

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)

    Aluminium Brandschutz-Türsystem mit einer Grundbautiefe von 80 mm in FR 30

    Das bewährte, auf hochstandfesten 5-Kammer-Hohlprofilen basierende Schüco Türsystem ADS 80 FR 30 überzeugt durch seine vielseitigen Brand- und Rauchschutzanwendungen.

    • Drehtürantriebe zugelassen
    • Verdeckt liegende Beschläge wie z. B. Türbänder, Türschließer, Mitnehmerklappe für elegante Optik
    • Gegentakttür für Brand- und Rauchschutz als neue Öffnungsart
    • Lichte Durchgangsmaße bis 1.400 mm x 2.988 mm
    • Überwiegend kompatibel zum Schüco Türsystem ADS
    Spezifikation
    • Schüco ADS 80 FR 30, thermisch getrenntes Aluminium-System für Feuerschutzabschlüsse EI 30,nach EN 1634-1 / 1363-1 / DIN 4102 und EN 1634-3 / DIN 18095 mit 80 mm Grundbautiefe.

      • Feuerschutzabschluss (EI 30), T 30-1 RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-1888
      • Zulässige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 460 mm bis 1400 mm, Höhe 1648 mm bis 2988 mm.
      • Feuerschutzabschluss (EI 30), T 30-2-RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-1888
      • Zulässige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 940 mm bis 2820 mm, Höhe 1648 mm bis 2988 mm.
      • Feuerhemmende Verglasung (EI 30), F 30, Zulassungsbescheid Nr.: Z-19.14-1830
      • Maximal zulässige Höhe der feuerhemmenden Verglasung = 4500 mm,
      • Maximal zulässige Breite der feuerbeständigen Verglasung = unbegrenzt,
      • Maximal zulässige Scheiben / Paneelgröße im Hochformat 1400 x 3000 mm,
      • Maximal zulässige Scheiben / Paneelgröße im Querformat 2430 x 1400mm,
      • Maximale zulässige Scheibengröße bei absturzsichernden Verglasungen 1200 x 2200 mm

      Konstruktionsmerkmale:

      • 5-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen.
      • Brandschutz-Isolatoren sind nach den Systemvorgaben einzubringen.
      • Multifunktionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschläge (Schlösser, Sicherungsbolzen, E-Öffner, Montageanker, Rollenklemmband).
      • Es dürfen nur geprüfte, in der Zulassung aufgeführte Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen eingesetzt werden.
      • Im Falzbereich der Blend-/Flügelrahmen werden beschichtete BS Dichtbänder in die Multifunktionsnut eingeschoben.
      • Die Abdichtung der Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen erfolgt mit äußeren und inneren EPDM- Dichtungen.
      • Die Abdichtung im Fußpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim Schließen der Tür - automatisch absenkende
      • Dichtung.
      • Die feuerhemmenden Türen sind rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN 18095 auszuführen.

      Bei Verwendung der Konstruktion als Außenbauteil (nur feuerbeständige Verglasung) ist eine entsprechende Falzgrundbelüftung sowie die erforderlichen Zusatzmaßnahmen gemäß Zulassung vorzunehmen. Weiterhin sind die Baukörperanschlüsse gemäß den Anforderungen im Außenbereich auszuführen.

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
      • Flügelrahmen, Sockel 80 mm
      • Pfosten (verstärkt) 140 mm

      Profilansichtsbreiten:

      • Blendrahmen / Sockel, unten 106 / 150 mm
      • Blendrahmen, seitlich und oben 69 mm
      • Pfosten 94 mm
      • Riegel 94 mm
      • Flügelrahmen (nach außen öffnend) 98 mm
      • Flügelrahmen (nach innen öffnend) 73 mm
      • Flügelprofil unten 142 mm
      • Blendrahmenverbreiterung 44 mm

      Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchueco_door_ads_80_fr_30
    • ProduktfamilieSecurity Systems
    • ProduktgruppeSchüco Brand- und Rauchschutzsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-21
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit