Sure Temp 6" x 18", 6T-18, Vollbrennstoff, doppelwandig, Schornsteinrohr. Ausgestattet mit Verschlussband und solider Packungsisolierung. Getestet, um 2100 F zu widerstehen, und ist UL-gelistet. Der Test hilft, Produktschäden oder strukturelle Gefahren während kurzer Zeiträume dieser übermäßigen Schornsteintemperatur zu vermeiden. Konstruiert mit einem Außengehäuse aus Edelstahl und einer Innenauskleidung. 2 Zoll Mindestabstand zu brennbaren Stoffen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Selkirk #ChimneyPipe #ChimneyPipeAllFuel #SureTemp
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |