Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
    Senini
    Archiviert

    Draining floor

    Permeable concrete pavers with holes that can be filled with grass or gravel. Available in different shapes and sizes they can support, in size 8 or 10 heavy trafic. They are suggested when one wish to keep a green-space environment and where raiwater draining is required .-
    Spezifikation
    • Paving with interlocking pavers/slab made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., finishing (ROUGH /QUARTZ/NATURAL STONE). Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer is made with selected aggregates having a maximun granulometry of 2 mm . The permeable surface can be filled with gravel or soil, the % of draining surface depends on the type choosen (ie. Ecomattoncino:5%, Nido d'Ape 56%) . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDraining_floor
    • ProduktfamiliePAVERS
    • ProduktgruppeDRAINING
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Sekundär MaterialZement
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tactile pavers
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 13
    • OmniClassTitelBrick Pavers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit