Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Archiviert

    GREEN BLOCK

    2.8 von 5 Sternen2.8(9 Bewertungen)
    This special block has been studied in order to create green walls or vertical gardens. It allows plants, flowers, evergreens, to be planted inside . Thanks to the watering system set inside the plants get the water they need to grow and cover the concrete to create a green wall,.
    Spezifikation
    • Vibro-compressed concrete blocks, called GREEN BLOCK, studied to create green walls, noise protection barriers, buildings external coverings. their shape allow to introduce, during construction, growing soil and a dripline watering system (to be connected to the hydraulic connection system)- Sizes 50x24x20 cm... Produced only with natural aggregates by a ISO 9001 and ISO 14001 (environmental certification) Certified Company.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGREEN_BLOCK
    • ProduktfamilieBLOCKS
    • ProduktgruppeGREEN WALLS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Sekundär MaterialZement
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationWand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit