Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porte plane 70 4700 - 1vtl
Porte plane 70 4700 - 1vtl
Porte plane 70 4700 - 1vtl
    SEPALUMIC
    Archiviert

    Porte plane 70 4700 - 1vtl

    Aux performances thermiques irréprochables, la porte plane 4700 correspond parfaitement aux tendances architecturales actuelles. Son dormant toujours plus fin augmente le clair de vitrage ainsi que les largeurs de passage pour une utilisation plus fonctionnelle. La face vue du dormant est identique à l’offre de fenêtres 5700 de Sepalumic permettant une cohérence esthétique sur la façade. De plus, la porte plane 4700 est certifiée 1 million de cycles ce qui en fait un produit des plus complets, à la fois performant, robuste et esthétique.
    Spezifikation
    • Ud= 1,4 W/(M2.K) - SW = 0,37 - TLw = 0,48 AIR EAU VENT A*4 E*7B V*C3 *Châssis 1 vantail de L 1060 x H 2180 mm - Ug = 1.0W/(m².K) avec TGI SPACER TH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerporte-plane-70-4700-1vtl
    • ProduktfamilieMenuiseries bâtiments & tertiaires
    • ProduktgruppePortes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit