Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Google-Übersetzung,
Wasserbad für die Gewebeverarbeitung. Es verfügt über einen empfindlichen Thermostat, der eine Regulierung auf +/-0,1 Grad C, einen Temperaturbereich von Umgebungstemperatur bis 72 Grad Celsius, eine schwarze Beschichtung in der Kammer für visuellen Kontrast, glasfaserisolierte Seiten und Böden und eine zuverlässige Schwerkraftkonvektion ermöglicht.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL4205
  • ProduktfamilieBath
  • ProduktgruppeWater
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA