Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Google-Übersetzung,
Flexibles faseroptisches Enteroskop. Dieses Endoskop ist für die Untersuchung des Dünndarms, das Waschen, die Biopsie oder das Entfernen und Absaugen von Gewebe konzipiert. Die Einheit besteht aus einem dünnen, flexiblen Gehäuse mit einem Absaugadapter, einem Instrumentenkanal, Lichtleitern, einem Luft-/Wasserkanal, einer Objektivlinse mit einem optischen Bildfasercluster, einem Okular und einem Kabel zum Anschluss an eine Lichtquelle. Gehäuse und Instrumentenkanäle können je nach Design des Enteroskops und beabsichtigtem Verfahren unterschiedliche Abmessungen haben. Sonden-Endoskope verfügen über einen zweiten Wasserkanal zum Aufblasen der Ballonmanschette.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8517
  • ProduktfamilieEnteroscope
  • ProduktgruppeFiberoptic
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)10
  • Tiefe (mm)2790
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA