Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor
SEPS2BIM

X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor

Google-Übersetzung,
Ein-Monitor-Remote-Viewing-Station für das Bildarchivierungs- und Abrufsystem (PACS). Diese Station wird von Anbietern außerhalb der Radiologie verwendet, um Bilder und Ergebnisse zu überprüfen. Station umfasst lokale Bildspeicherung, Bildbearbeitung und gleichzeitige Anzeige mehrerer Bilder auf einem einzigen Monitor. Bilder werden auf einer residenten Festplatte gespeichert und von der Platte gerollt, wenn neuere Bilder von der Radiologie an die Station gesendet werden. Der Anbieter kann Bilder vom PACS anfordern. Das Gerät muss für den Bild- und Ergebnisempfang per LAN mit dem PACS verbunden sein. Die Konsole muss DICOM-kompatibel sein. Die Eingabe kann über Tastatur, Maus, Trackball oder sprachaktivierte Befehle erfolgen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX4110
  • ProduktfamilieConsole
  • ProduktgruppePACS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA