Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted

Google-Übersetzung,
Ein oberflächenmontierter, doppelter Kleiderhaken aus satiniertem Edelstahl. Ausgestattet mit einer verdeckten Montagehalterung, die an einer verdeckten Wandplatte befestigt wird. Zur allgemeinen Verwendung in der gesamten Einrichtung zum Aufhängen verschiedener Kleidungsstücke.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5145
  • ProduktfamilieHook
  • ProduktgruppeGarment
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit