Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein oberflächenmontiertes, satiniertes Edelstahlregal mit einer Mindesttiefe von 20,3 cm. Montagehalterungen sind an das Regal geschweißt. Das Regal ist in verschiedenen Breiten erhältlich Regal ist erforderlich. Preise basieren auf einer Breite von 36".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5160
  • ProduktfamilieShelf
  • Produktgruppe8" Depth
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit