Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

Google-Übersetzung,
Ein oberflächenmontierter, satinierter Edelstahl-Handtuchhalter mit 1" Durchmesser. Stützpfosten und Flansche sind einteilig, verchromter, schwerer Messingguss mit Satin-Finish. Der Handtuchhalter darf sich nicht innerhalb der Stützpfosten drehen. Erhältlich in 18", 24 " und 30" Breiten. Zur allgemeinen Verwendung in Dusch- oder Badewannenräumen. Die Preise basieren auf einer empfohlenen Standardbreite von 18 Zoll.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5205
  • ProduktfamilieBar
  • ProduktgruppeTowel, 1" Diameter
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)5300
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit