Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Google-Übersetzung,
Lochplatte für Glaswaren mit Auffangwanne und Stiften, geeignet zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Laborglaswaren. Die Lochplatte ist in verschiedenen Materialien (Epoxidharz, Edelstahl und Holz) und mit oder ohne lackierter Rückseite erhältlich. Die Heringe bestehen im Allgemeinen aus Polypropylen und sind in verschiedenen Längen erhältlich, was die Anzahl der mitgelieferten Heringe bestimmt. Die Preise basieren auf einer Epoxidharzkonstruktion ohne fertige Rückseite, 6,5" lange Stifte und eine 5" tiefe Tropfrinne.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC0052
  • ProduktfamiliePegboard
  • ProduktgruppeGlassware
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit