Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

Google-Übersetzung,
Aus einem Stück gegossenes Epoxidharz-Spülbecken (Zusammensetzung aus geformten Epoxidharzen und inerten Materialien), das mit einem Abfluss verbunden und mit einer Mischbatterie ausgestattet ist. Zur Verwendung in U/C/B-Spülenschränken und zur Montage unter Epoxidharz-Arbeitsplatten/Arbeitsflächen in Laborbereichen, die optimale physikalisch-chemische Beständigkeit erfordern. Zur allgemeinen Verwendung im Laborbereich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCS270
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeEpoxy Resin
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit