Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

Google-Übersetzung,
Hochdrucklaminat-Arbeitsplatte (Zusammensetzung aus Holzpartikelkern mit Kunststofflaminatoberfläche) mit einer harten, glatten Oberflächenbeschaffenheit, einer Standarddicke von 1 Zoll und einem 4 Zoll großen Spritzschutz/Bordstein. Wird auch als Arbeitsfläche oder Arbeitsplatte bezeichnet. Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben, Mustern und Tiefen. Wird in allgemeinen Bereichen verwendet, die eine einfache Arbeitsflächenanordnung mit begrenzter Hitzebeständigkeit und schlechter Chemikalienbeständigkeit erfordern. Preise basieren auf einer Tiefe von 24 Zoll.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCT030
  • ProduktfamilieCountertop
  • ProduktgruppeHigh Pressure Laminate
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit