Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Google-Übersetzung,
Zahnärztlicher Dampfreiniger. Der Reiniger verfügt über eine variable Temperaturregelung und kann bis zu 80 PSI Druck erzeugen. Das Gerät dient zum Ausspülen von Schmutz, Ablagerungen, Wachs und Poliermitteln von Modellen, Prothesen, Abformlöffeln und Instrumenten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD4100
  • ProduktfamilieCleaner
  • ProduktgruppeSteam
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)640
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit