Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic
SEPS2BIM

D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic

Google-Übersetzung,
Pneumatischer Zahnmeißel. Der Meißel wird in einem zahntechnischen Labor zum Ausbetten prothetischer Apparaturen verwendet. Es stehen verschiedene Meißelspitzen zur Verfügung. Einige Geräte benötigen für den ordnungsgemäßen Betrieb einen Ölzerstäuber.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD4590
  • ProduktfamilieChisel
  • ProduktgruppeDental
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit