Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track
SEPS2BIM

D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track

Google-Übersetzung,
Dentale Operationsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsfeldes. Dies ist eine einzelne Lichteinheit an einem Auslegerarm, der an einer Säule montiert ist, die an einem beweglichen Wagen in einer Deckenschiene aufgehängt ist. Das Licht kann in Installationen verwendet werden, bei denen die Deckenhöhe zwischen 8 und 10,5 Fuß beträgt; Einige Einheiten können an Decken mit einer Höhe von bis zu 13 Fuß montiert werden. Die physikalischen Abmessungen der Datenbank beziehen sich auf die maximalen Bewegungsabmessungen der Leuchte, zentriert auf der Deckenmontageschiene. Das Gewicht der Datenbank beinhaltet Licht, Arm und Trolley. Die Montage dieser Leuchte erfordert möglicherweise eine Verstärkung der Decke oder das Aufhängen der Halterung an der Unterseite der Platte über einer abgehängten Decke.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD6050
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeDental
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1700
  • Breite (mm)1470
  • Tiefe (mm)2950
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit