Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Google-Übersetzung,
Dentale OP-Leuchte. Das Gerät ist eine Doppel-Deckensäulenhalterung mit variabler Intensitätssteuerung. Die Leuchte erhellt das Arbeitsfeld des Zahnarztes. Die meisten Einheiten erfordern eine Deckenhöhe zwischen 8 und 10,5 Fuß für die Installation. Jeder Kopf befindet sich auf einem Auslegerarm, der an einer Säule befestigt ist, die von der Decke abgehängt ist. Die physikalischen Abmessungen der Datenbank beziehen sich auf die maximale Ausdehnung der Leuchte auf ihrer Halterung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD6150
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeDental
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1700
  • Breite (mm)1470
  • Tiefe (mm)1160
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit