Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Google-Übersetzung,
Dentale OP-Leuchte. Das Gerät ist eine Einzelkopf-Deckensäule, die mit einem variablen Intensitätsregler am Lichtkopf montiert ist. Die Leuchte erhellt das Arbeitsfeld des Zahnarztes. Die meisten Einheiten erfordern eine Deckenhöhe zwischen 8 und 10,5 Fuß für die Installation. Die physikalischen Abmessungen der Datenbank beziehen sich auf die maximale Ausdehnung der Leuchte auf ihrer Halterung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD6155
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeDental
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1520
  • Breite (mm)1270
  • Tiefe (mm)1270
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit