Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Google-Übersetzung,
Dental-Vakuummischer-Anleger. Gerät wird in Dentallaboren zum Anmischen von Alginaten und anderen Materialien sowie Einbettmassen für Inlays und Kronen verwendet. Einige Geräte sind mit einem Vibrationsarm ausgestattet, um das Bewegen von Einbettmassen aus der Mischkammer in die Muffelringe zu unterstützen. Einige Modelle sind mikroprozessorgesteuert. Die Einheiten werden zur Stabilität an einer Wand oder Bank montiert. Montage bei Bestellung angeben.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD6600
  • ProduktfamilieMixer / Investor
  • ProduktgruppeWith Vacuum
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit