Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Google-Übersetzung,
Vakuumformer. Wird in Dentallaboren zur Adaption von thermoplastischen Kunststoffen verwendet. Das Gerät verfügt über einen eigenständigen Motor, eine Vakuumpumpe und eine Heizung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD6650
  • ProduktfamilieFormer
  • ProduktgruppeVacuum
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)230
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit