Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D9250 - Rail, Apron
SEPS2BIM

D9250 - Rail, Apron

Google-Übersetzung,
Schürzenschienen. Zum Ausfüllen von Zwischenräumen unter Arbeitsplatten zwischen Schränken. Die Breite wird durch die Anforderungen des Projekts bestimmt. Die Datenbankpreise und physischen Abmessungen spiegeln eine 36" breite Schiene wider.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD9250
  • ProduktfamilieRail
  • ProduktgruppeApron
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit