Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Google-Übersetzung,
Schürzenschienenbeine. Wird zum Stützen von Arbeitsplatten verwendet, wenn kein Unterschrank zum Stützen von D9940 vorhanden ist, Höhe nach Bedarf. Wird in zahnärztlichen Operationen verwendet. Datenbankpreise und Maßinformationen gehen von einer 24" tiefen Theke, 36" über dem Boden aus.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD9280
  • ProduktfamilieLegs
  • ProduktgruppeRail
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit