Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

Google-Übersetzung,
Dieses JSN bietet eine vollständige Arbeitsstation, die typisch für die schnelle Arbeitsplanung in Bereichen in klinischen oder administrativen Räumen ist. Bei Verwendung von typischen Arbeitsplätzen mit vertikalen Aufhängeleisten anstelle von Paneelen ergibt sich ein Preisnachlass. DIESES TYPISCHE UMFASST: 4 massive Standardpaneele 2 Paneelverbinder, 2-Wege-Ecke 1 Paneel-zu-Paneel-Verbinder 2 fertige Endteile 1 freitragende Arbeitsfläche 2 abschließbare Flipper-Einheiten 2 Regal, Aufbewahrung/Displays 2 Leuchten 1 Steckbrett 1 Werkzeugschiene 1 Papierablage 1 Diagonalablage 1 Verstellbare Tastaturablage 1 Rollcontainer, Box/Akte
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0123
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeStraight
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2160
  • Breite (mm)2030
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit