Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing
SEPS2BIM

E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing

Google-Übersetzung,
Typische Typen von Schwesternstationen haben Stahlrahmen ohne Stromversorgung mit einer vorinstallierten Metallanschlussdose für benutzerdefinierte elektrische Lösungen. Datenmodule und Niederspannungskabel können innerhalb des Rahmens frei verlegt werden. Elektrische und/oder Datengeräte werden nicht mit der Schwesternstation geliefert. Paneeleinsätze sind in Stoff, lackiertem Metall, anheftbar, akustisch, Papiermanagement, Schiene, Glas, offen und elektrisch/datenzugänglich erhältlich. Typisch sind Platteneinsätze für beide Seiten des Stahlrahmens. Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden. DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 5 Stahlrahmen, 70" H x 24" B; 1 Stahlrahmen, 70" H x 48" B; 2 Stahlrahmen, 38" B x 48" B; 4 Stahlrahmen, 38" H x 24" B; 1 Stahlrahmen mit niedrigem Zugang, 38 "H x 48" B; 2 Rahmenverbinder, 3-Wege-Ecke, 70" H; 1 Rahmenverbinder, 2-Wege-Ecke, 38" H; 2 Rahmenverbinder, 135 Grad, 2-Wege, 38" H; 9 fertige Endteile; 6 Rahmen-zu-Rahmen-Verbindungen; 3 freitragende Arbeitsfläche, 48" B; 2 freitragende Arbeitsfläche, 72 Zoll Breite; 1 freitragende Arbeitsfläche mit niedrigem Zugang, 135 Grad, 48 Zoll Breite; 2 Sockelbox/Box/Ordner; 2 Platteneinsätze, lackiertes Metall, 8" H x 24" B; 50 Platteneinsätze, lackiertes Metall, 16" H x 24" B; 10 Platteneinsätze, lackiertes Metall, 16" H x 48" B; 2 Paneeleinsätze, lackiertes Metall, 20"H x 48"B : 2 Paneeleinsätze, stapelbar, 16"H x 24"B; 2 Tafeleinsätze, Papierformat, 8" H x 48" B; 1 Arbeitsplatte mit Lichthalterung, 16" D x 14'-0" L; 18 Papierfächer, 10" B; 2 Diagrammablagen, Durchgang, 24" B; 2 Kartenregale, Durchgang, 48" W.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0418
  • ProduktfamilieNurse Station
  • ProduktgruppeMedium
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1780
  • Breite (mm)4830
  • Tiefe (mm)3050
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit