Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal

Google-Übersetzung,
DIESER TYPISCHE UMFASST: 1 Geräteschiene, System-Mt, 48" B 2 Klinikpanel, 80" H x 30" B 1 Modul, 80" H x 24 B, mit 7-1/4-Zoll-Hilfsrahmen, mit Serviceregal 2 Modul, 80 Zoll H x 48 W, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal 1 Vertikale Chase-Abdeckung 2 Serviceregal 48 W 2 Licht 48 W 2 Freitragende Arbeitsfläche 30 D x 48 W 2 Abschließbare Wendeeinheit, 48 W 2 Verstellbare Tastaturablage 1 Waschbeckenunterschrank, Doppeltür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30D x 48W 1 Wegschwenkbare Augendusche 1 Edelstahl-Waschbecken 19D x 33D 1 Schwanenhals-Mischbatterie mit Armbändern 1 Sieb und Endstück 1 Kleiderhaken Schubladen-Organizer-Behälter * Verbindung Hardware, die zum Abschließen der Installation erforderlich ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0573
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeShipping/Receiving Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)3180
  • Tiefe (mm)1220
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit