Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium
SEPS2BIM

E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHES BEINHALTET: 1 Geräteschiene, Wand MNTD. 48" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 24" B; 5 klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 30" B; 1 Klinisches Bedienfeld mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80"H x 48"B; 1 Klinisches Bedienfeld, 48"H x 30"B; 1 Klinisches Bedienfeld, 48"H x 48"B; 1 Klinisches Bedienfeld, 80"H x 30" B; 2 klinische Panels, 80" H x 48" B; 2 Elektro-/Datenkanäle 30" B; 3 Elektro-/Datenkanal 48"W; 1 Elektro-/Datenkanal 72"W; 2 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 1 Licht, 24" W; 6 Licht, 48" W; 3 freitragende Arbeitsfläche, 76,2 x 121,9 cm, mit Stützen; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 72" B, mit Stützen; 2 freitragende Eck-Arbeitsplatten, 30" T x 48" B x 48" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 60" B; 1 freitragender ADA-Waschtisch mit Spritzschutz, mit Corian-Oberseite, 30 "T x 24". "B; 2 verstellbare Tastaturablage; 3 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 3 Drw, 3" H; 3 Schubladen, 6 Zoll H; 1 abschließbare Wendeeinheit, 24 Zoll B; 5 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 5 Regal, Aufbewahrung/Display 48" B; 1 3 Regaleinheit mit Tür, 48" B; 4 extra tiefe Ablagen, 48" B; 1 Edelstahl-ADA-Spüle 19" T x 19" T; 1 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 1 Sieb und Endstück; Schubladen-Organizer-Behälter
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0592
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeShipping/Receiving Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)3660
  • Tiefe (mm)3660
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit