Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0674 - Pharmacy Manuf & Prepack Medium Volume
SEPS2BIM

E0674 - Pharmacy Manuf & Prepack Medium Volume

Google-Übersetzung,
E0674 MFG PRPK, DIES TYPISCH ENTHÄLT: 4-Regal-Aufbewahrungsdisplay 24" W; 6-Regal-Aufbewahrungsdisplay 48"W; 8 Wandstreifen, 84" H; 1 Adapterschiene, 48" B; 1 Work Surf, Hvy-Duty 24" T x 48" B; 1 Work Surf, Hvy-Duty 24" T x 72" B; 1 Modul, Cant Sink-Anpassbar mit Corian-Oberseite, 24" T x 48" B; 1 Tisch, Prozess mit Rollen, Höhenverstellung 30" T x 48" B; 1 Aufbewahrungskoffer, 3 Flaschenhalter, Beine 1 Aufbewahrungsrahmen 2 Schubladen, 3{" H; 2 Schubladen, 9" H; 2 Arbeitsleuchte, 42 Zoll W; 1 Augendusche 1 verstellbare Tastaturablage 1 Waschbecken- und Wasserhahnbaugruppe Schubladen-Organizer-Behälter *Verbindungsmaterial erforderlich, um die Installation abzuschließen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0674
  • ProduktfamiliePharmacy Bulk Storage Medium Volume
  • ProduktgruppePharmacy Bulk Storage Medium Volume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2160
  • Breite (mm)3050
  • Tiefe (mm)3350
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit