Google-Übersetzung,
E0686 HERSTELLER & VORPACKUNG, DIES TYPISCH ENTHÄLT: 2 Panel, Hard Npwr, 53” H x 24” B; 1 Panel, Hard Npwr, 85 Zoll H x 24 Zoll B; 2 Panel, Hard Pwr, 85" H x 48" B; 2 Open Panel Frame Pwr, W/Com Port, 85" H x 48" B; 1 Duplex RCP, 6/Pkg; 1 Duplex RCP, dediziert 6/Pkg; 1 Deckenstromeingang, Int Direct Conn, Pwr 85”H; 9 Regal, Aufbewahrung/Ausstellung, 48 Zoll W; 1 Flip Dr-Einheit, Fab, mit Schloss, 48 Zoll W; 1 Tackboard, 48 Zoll W; 1 Werkzeugleiste, 48 Zoll B; 4 Wandleiste 84”H; 1 Adapterschiene, 48 Zoll B; 4 Work Surf, Hvy-Duty 24 Zoll T x 48 Zoll B; 1 Work Surf, Hvy-Duty Cor 24 Zoll T x 48 Zoll B; 1 freitragendes Spülenmodul, mit Corian-Oberseite, 24 Zoll T x 48 Zoll B; 1 Regal, 48 Zoll W; 1 Tisch, Prozess mit Laufrollen, einstellbare Höhe 30 Zoll T x 48 Zoll B; 1 Lagereinheit; 3 Regaleinheit, 3 Regale 24”W; 1 Aufbewahrungskoffer, 3 Flaschenfächer, mit Bein; 1 Aufbewahrungskoffer, W/Regal, 5"H Dwr, W/Beine; 5 Draw, 3”H; 1 Dbl Waschbecken und Wasserhahn Assy; 1 Augenspülung; 5 Arbeitsplatzleuchte, 42”W; 1 Diagnosetablett; 1 Keybd-Fach, voll einstellbar *Verbindungshardware erforderlich, um die Installation abzuschließen.