Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Google-Übersetzung,
Höhenverstellbarer Tisch. Die Tischplatte ist in Kunststofflaminat oder chemikalienbeständigem Material (Chem-Surf) erhältlich. Bei einigen Tischen sind Rollen oder Gleiter optional. Alle Tische akzeptieren verschiedene Speicherkomponenten darunter. Diese Arbeitsflächen sind in 24" oder 30" Tiefe erhältlich. DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 1 höhenverstellbarer Tisch; 1 Aufbewahrungsrahmen; 3 Schubladen, 3" H; 1 Schublade, 6" H; 1 Schublade, 22,9 cm H und Schubladen-Organizer-Behälter.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0703
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeProcess
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)970
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit