Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Google-Übersetzung,
Automatischer Hämatologie-Zähler/Analysator. Zu den Merkmalen/Komponenten des Analysators gehören die Messung von acht hämatologischen Parametern sowie die Thrombozytenzahl, der automatische Spülzyklus zwischen den Analysen, die Probenmindestanforderung von 100 Mikrolitern, das Auslesen der Ergebnisse in 40 Sekunden, die automatische Kalibrierung und die Fähigkeit zur computergestützten Differenzzählung und manuellen Überprüfung Ergebnisse. Wird für die hämatologische Analyse verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1115
  • ProduktfamilieAnalyzers
  • ProduktgruppeHematology
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit